Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
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
Nombre de positions du signal :
48
-
Nombre de colonnes :
8
-
Nombre de positions d’alimentation :
8
-
Nombre de positions :
56
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Empilable :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
100
-
Tension de fonctionnement (VDC):
300
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
Or sur nickel
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.127 µm [ 5 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
75
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
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
23.62 mm [ .93 in ]
-
Largeur du produit :
71.63 mm [ 2.82 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.82 mm [ .093 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.58 mm [ .574 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0