Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
-
Type d'accessoire :
Châssis
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Acier inoxydable
-
Matériau d’isolateur :
Film polycarbonate plus couche adhésive en acrylique
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau