Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de PCB compatible :
Carte fille
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Disposition des signaux :
Différentiel
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Non renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Axe central de la fente pour carte :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions de mise à la terre :
40
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de paires :
32
-
Nombre de positions :
112
-
Nombre de rangées :
7
-
Nombre de colonnes :
16
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Emplacement du guide :
Non guidé
Caractéristiques du signal
-
Impédance différentielle (Ω):
100
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
2
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Nombre de faces protégées :
2
-
Matériau du boîtier :
LCP renforcé de fibre de verre
-
Axe central (pas) :
1.8 mm [ .075 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.35 mm [ .053 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal