Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Force d'extraction (kgf):
.8 – 4
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.56 – 2.15 mm [ .1 – .11 in ]
-
Longueur :
21.6 mm [ .187 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.32 – .51
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E66717
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
24000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine