Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit perpendiculaire
-
Nombre de positions :
57
-
Empilé :
Oui
-
Emplacement de la mise à la terre du panneau :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Finition du placage du boîtier :
Brillant
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (mm):
1.6
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (in):
.051, .069
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Maintien
-
Emplacement du montage pour circuit imprimé :
Haut
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .02 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (min) :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Cycles d’accouplement (max) :
10000
-
Température de soudure (max) (°C):
260
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Ruban transporteur
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine