Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint de câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert
-
Matériau :
VMQ
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Dureté Shore A :
40
-
Contient un lubrifiant :
Oui