Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
67
-
Nombre de positions :
67
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
3, 5.5
-
Axe central (pas) (in):
.11, .21
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
42.8 mm [ 1.68 in ]
-
Longueur :
82,25 mm [ 3.23 in ]
-
Largeur :
35,85 mm [ 1.41 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3.6, 6.85
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.14, .26
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
140, 150
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
284, 302
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 150, -40 – 140
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-40 – 302
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
108