Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Support M12
-
Type d’assemblage de câbles :
Spirale M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Numéro de configuration :
A
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris, Rose, Violet, Orange
-
Matériau de la gaine :
PUR
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Bleu
-
Couleur du câble :
Gris
-
Code du connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Plastique
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.205
-
Taille du fil (AWG):
24
-
Diamètre du câble extérieur :
6 mm [ .236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type d’application M8/M12 :
Capteur/actionneur
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
25
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui
-
Longueur d’assemblage de câbles (m):
10
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Extrémité simple