Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Fluoropolymère réticulé
Dimensions
-
Diamètre intérieur :
39.6 mm [ 1.562 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Carburéacteur, Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage, Produits chimiques/solvants
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 200
-
Compatible avec les températures élevées :
Oui
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine