Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Interrupteur
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Sans
-
Patte de support :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
Désactivé [activé]
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
120
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l’actionneur :
Polyester thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Phtalate de diallyle (DAP)
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
1/4-40 UNS-2A
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Longueur d’actionnement :
3.94 mm [ .155 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée