Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 393
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Style de suppression de contact :
Libération arrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Taille du contact :
Taille 1
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage en « O »
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Encliquetable
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage