Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à appareil
-
Épaisseur du substrat COB (mm):
1
-
Type de supports LED :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur d’éclairage incluses :
Compatible avec Zhaga, Compatible optique, Conducteur à bord, Non dimmable, Non programmable, Protection thermique
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Caractéristiques du corps
-
Compatible LED :
Citizen CLL030-1212A1-50KL1A1, Citizen CLL032-1205A5-303M1A2, Citizen CLL034-1205C4, Citizen CLL036-1205C1, Citizen CLL038-1208C4, Citizen CLL720-1206C1, Citizen CLU711-1204C1, Citizen CLU721-1206C1, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Cree CMT 1945, Edison Opto 2PHE20CW27P34001, Edison Opto 2PHE20CW38P34001, Edison Opto 2PHE30CW27P34001, Edison Opto 2PHE30CW38P34001, Edison Opto HE CR série 180, Edison Opto HM CR série 190, Everlight 1919, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Luminus CHM 14, Luminus CHM-11, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-11-XH00, Osram s13 génération II, Osram S15, Osram S19 GW KAHLB2.CM, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMS 125, Panasonic DMS 126, Panasonic DMS 128, Panasonic DSM099, Panasonic DSM124, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC026D, Séoul SDWX2F1C, Séoul SDWx3F1C, Série Edison Opto SL, Tridonic SLE-G5-LES15, Tridonic SLE-G5-LES17
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Connecteur Mini CT
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]