Épaisseur du substrat COB (mm):
1
-
Type de supports LED :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur d’éclairage incluses :
Incompatible avec Zhaga, Non compatible optique
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Courant nominal (max) (A):
2
Caractéristiques du corps
-
Compatible LED :
Lumileds 120206xCx, Lumileds 1215, Lumileds LUXEON CoB 105, Lumileds LUXEON CoB 107, Lumileds LUXEON CoB 109, Samsung LC010C, Samsung LC020C, Série Everlight EAHP1215, Série S Nichia
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance