Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie d’assemblage de câbles :
Norme de l’industrie
-
Type d’assemblage de câbles :
Spirale INDUSTRIELLE MINI E/S
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche INDUSTRIELLE MINI E/S
-
Style de câble :
Paire torsadée
-
Style de verrouillage :
Verrou coulissant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions du signal :
8
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
1
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Égalisé :
Non
-
Couleur du câble :
Noir
-
Indice d’inflammabilité du câble :
UL 444
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
19.68 µm [ .5 µin ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26
-
Taille du fil (mm²):
.129
-
Diamètre du câble extérieur :
6.2 mm [ .244 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Sans halogène :
Oui
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Extrémité simple
-
Longueur d’assemblage de câbles :
2 m [ 6.56 ft ]