Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
38
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation :
8
-
Nombre de positions du signal :
30
-
Nombre de lignes :
5
-
Nombre de positions par application de circuit :
6P/alimentation, 2LP/faible puissance, 30/signal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 300
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60, 300
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3.5, 75
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.076 µm [ 3 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2, 5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.078, .196
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
High Temperature Part - Not Glow Wire
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
35
-
Méthode d’emballage :
Plateau