40
-
Nombre de positions d’alimentation :
4
-
Nombre de positions du signal :
36
-
Nombre de positions doubles :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
-
Tension de fonctionnement (V):
400
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
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
22
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
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
Polyester GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1.27, 2.54
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.05, .1
Dimensions
-
Ligne médiane du contact d’alimentation :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Emplacements de positions omis :
0