Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie d’assemblage de câbles :
Haute vitesse, Norme de l’industrie
-
Type d’assemblage de câbles :
Mini-SAS HD
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche Mini-SAS HD
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche Mini-SAS HD
-
Style de câble :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - gainé rond
-
Style de verrouillage :
Relâchement de la patte d’extraction
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de paires :
8
-
Nombre de positions du signal :
8
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
6
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC flexible
-
Matériau du blindage :
Ruban aluminium/polyester/aluminium/tresse de cuivre étamé
-
Couleur du câble :
Noir
-
Indice d’inflammabilité du câble :
CL2
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
Zinc étamé moulé
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26
-
Taille du fil (mm²):
.129
-
Diamètre du câble extérieur :
6.73 mm [ .265 in ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles :
1 m [ 3.281 ft ]