Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
6
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Trou de guidage
-
Maintien de la connexion :
Avec
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux