Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type de doigt à ressort :
Préchargé - attache en C
-
Évolutif :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Côté protégé :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Plage de travail du contact (faible) :
.7 mm [ .028 in ]
-
Plage de travail du contact (élevée) :
1 mm [ .039 in ]
-
Matériau de placage de la zone de point de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Dimensions
-
Hauteur non compressée :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Longueur du produit :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Largeur du produit :
1.05 mm [ .041 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité d’emballage :
8000