Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de borne :
Branchement de puissance
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Profil de la borne :
Élevé
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur :
9 mm [ .354 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage