Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil, Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Longueur du produit (mm):
122.99
-
Largeur du produit (mm):
39.24
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.8 – 2.3 mm [ .031 – .091 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
-
Indice CSA :
LR 16455
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
75