Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de connecteur carte-à-carte :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de lignes :
3
-
Nombre de positions du signal :
40
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Matériau de base du boîtier :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
.38
-
Nombre de contacts utilitaires :
0
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5, 1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Montant de maintien
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
.6 mm [ .024 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
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
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
600