Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie d’assemblage de câbles :
Haute vitesse
-
Type d’assemblage de câbles :
SFP+
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche SFP+
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche SFP+
-
Style de câble :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - gainé rond
-
Style de verrouillage :
Broche rétractable
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de paires :
2
-
Nombre de positions du signal :
4
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC flexible
-
Matériau du blindage :
Ruban aluminium/polyester/aluminium/tresse de cuivre étamé
-
Égalisé :
Non
-
Couleur du câble :
Noir
-
Indice d’inflammabilité du câble :
CL2
-
Type de passe-fil :
Surmoulage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage en zinc
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
24
-
Taille du fil (mm²):
.205
-
Diamètre du câble extérieur :
6.48 mm [ .255 in ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles :
3 m [ 9.842 ft ]