Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Type de montage :
Intégré
-
Type d’antenne :
Puce
-
Type de bande :
Triple bande
-
Configuration de port :
Port unique
-
Style d’antenne :
PCB
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
< 2.0:1, <2.5:1
-
Fonctionnement de l’antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
2400 – 2485, 5150 – 5875, 5925 – 7125
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 7125
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
-
Gain (max) (dB):
2.3, 2.8
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
.2 g [ .007 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage en surface
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur du produit :
.76 mm [ .029 in ]
-
Longueur du produit :
18.9 mm [ .774 in ]
-
Largeur du produit :
6.2 mm [ .244 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directionnalité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax Bluetooth, ZigBee et Wi-Fi
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
Wi-Fi
-
Application principale :
Wi-Fi
Disponibilité du produit
-
Région applicable :
Global
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard