Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l’antenne :
MHF4
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Type de montage :
Intégré
-
Type d’antenne :
PCB
-
Type de bande :
Double bande
-
Configuration de port :
Port unique
-
Style d’antenne :
PCB mince
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<2:1
-
Fonctionnement de l’antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 5950
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
-
Gain (max) (dB):
3.7
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
1.4 g [ .0494 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Adhésif
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur du produit :
1 mm [ .039 in ]
-
Longueur du produit :
40.16 mm [ 1.575 in ]
-
Largeur du produit :
8 mm [ .315 in ]
-
Longueur du câble :
.23 m [ .76 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Directionnalité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee et Wi-Fi
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
-
Application principale :
Wi-Fi
Disponibilité du produit
-
Région applicable :
Global
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard