Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions chargées :
62
-
Nombre de colonnes :
5
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
62
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Forme de contact :
Rond
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact (µm):
1.27, 2.54
-
Épaisseur du matériau du contact (µin):
50, 100
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.75 mm [ .069 in ]
-
Matériau du contact :
Cuivre, Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
19,76 mm [ 0,778 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.32 mm [ .013 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.03 mm [ .64 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montage à vis
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
98.3 mm [ 3.87 in ]
-
Hauteur du connecteur :
39.34 mm [ 1.549 in ]
-
Largeur du connecteur :
40.18 mm [ 1.582 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .197 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5
-
Type de conditionnement :
Plateau