Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Clé de détrompage
-
Fonction de l'accessoire :
Codage et détrompage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Sac