Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Type de montage :
Intégré
-
Type d’antenne :
Puce
-
Type de bande :
Multibande
-
Configuration de port :
Port unique
-
Style d’antenne :
PCB
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<2:1
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
617 – 920, 1427 – 1608, 1710 – 2900, 3300 – 3800, 3300 – 3800
-
Catégorie de fréquence :
617 – 3800
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
-
Gain (max) (dB):
2, 2.5, 3.2, 4.9
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
1.5 g [ .052 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage en surface
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur du produit :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Longueur du produit :
38 mm [ 1.535 in ]
-
Largeur du produit :
7.5 mm [ .295 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directionnalité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
5G, Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, ISM, LoRaWAN, LPWA, Wi-Fi
-
Application principale :
5G, Cat-M/NB-IoT, Cellulaire
Disponibilité du produit
-
Région applicable :
Global
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard