Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Estampillé
-
Type d'antenne :
Métal estampé
-
Type de bande :
Double bande
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.5:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
3
-
Bande de fréquence (MHz):
2400 – 2500, 5150 – 5875
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 5950
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage en surface
Dimensions
-
Hauteur :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Longueur :
22.75 mm [ .9 in ]
-
Largeur :
2.2 mm [ .086 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n, Bluetooth et ZigBee
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Bluetooth, Wi-Fi
-
Application sans fil :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Autre
-
Niveau de précision :
Standard