Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de connecteur :
Connecteur à perforation d’isolant
-
Type d'installation :
Résine
-
Type de produit :
Trousse de dérivation
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Dimensions
-
Sections de câble compatibles - dérivation (max) (mm²):
35
-
Sections de câble compatibles - dérivation (min) (mm²):
10
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 240
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
95, 240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
25, 50
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-15 – 50
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1