Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de composant :
Connecteur d’anneau de câble
-
Technologie :
Perçage
-
Nombre de noyaux (principal) :
4
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau conducteur du connecteur annulaire :
Aluminium, Cuivre
-
Forme du conducteur :
Câblé, Massif, Rond, Sectoral
Dimensions
-
Section transversale du conducteur (principal) (mm²):
70 – 150
-
Section transversale du conducteur (branche) (mm²):
10 – 70
Fonctionnement/Application
-
Type d’application :
Raccord de branche
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, EMEA