Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Code du connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 mm, 2.8 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.5, 2.8
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.059, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
3.52 mm [ .139 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
6 mm [ .236 in ]
-
Longueur du produit :
24.7 mm [ .972 in ]
-
Largeur du produit :
46.1 mm [ 1.815 in ]
-
Hauteur du connecteur :
20.25 mm [ .797 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Degré de protection :
IP2B
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui