Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de lignes :
5
-
Position de la cavité :
5, 6, 7, 8
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
-
Code du connecteur :
IP1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 2.8 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.64, 2.8
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.025, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.54, 4.6
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.1, .181
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
6 mm [ .236 in ]
-
Longueur du produit :
25.2 mm [ .992 in ]
-
Largeur du produit :
20.3 mm [ .799 in ]
-
Hauteur du connecteur :
31.3 mm [ 1.232 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
GMW191
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui