Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du couvercle :
Noir
-
Matériau du couvercle :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Patte FASTON
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Couleur du boîtier :
Amande
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
12, 14
-
Hauteur du produit :
26.9 mm [ 1.06 in ]
-
Largeur du produit :
26.9 mm [ 1.06 in ]
-
Profondeur du produit :
30.3 mm [ 1.19 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance