Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier pour le connecteur circulaire :
Boîtier métallique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
37
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
37
-
Numérotation inversée :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Oui
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Protection des contacts :
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage et soudure
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
A
-
Taille du filetage :
1-3/8 - 18 UNEF-2A
-
Type de rétention de l’accouplement :
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec inserts filetés
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
28
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Taille du fil (AWG):
30 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.05 – .2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Aucun
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
10
-
Méthode d’emballage :
Boîte