Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de contact :
27.69 mm [ 1.09 in ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
1.27
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Press-Fit
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau