Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil, Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
19
-
Nombre de lignes :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Ligne médiane (niveau) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.39 mm [ .173 in ]
-
Longueur du produit (mm):
61.04
-
Largeur du produit (mm):
36.88
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.8 – 2.3 mm [ .031 – .091 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
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
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1