Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d’étanchéité et de bouchon :
Joint d’interface
-
Interface RF :
4.3-10
-
Style de connecteur RF :
Fiche
-
Compatible avec le type de câble RF :
402 semi-rigide/.141 [3.58]
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Angle droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Bronze blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Argent (Ag)
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Soudure, Soudure
Fixation mécanique
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Vis
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de captivation par contact RF :
Mécanique
Dimensions
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
25 mm [ .984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 6
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE