Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Barre omnibus
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir, Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Longueur du connecteur (in):
3.744
-
Hauteur du connecteur (in):
.65
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .197 in ]
-
Largeur du connecteur (in):
1.3
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
LR 16455
-
Indice UL :
Certifié, Certifié
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
52
-
Type de conditionnement :
Carton