Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
9
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec inserts filetés
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (in):
1.152
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0