Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire :
Kit de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Thermoplastique
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
1-3/8-18 UNEF-2B
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
Circulaire
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :
23
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1