Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de contact :
11.9 mm [ .468 in ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Largeur de la patte d’accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée