Hermaphrodite
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
90
-
Tension de fonctionnement (VDC):
90
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Ligne médiane (niveau) :
4 mm [ .157 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Longueur du produit :
19.35 mm [ .762 in ]
-
Largeur du produit :
12.4 mm [ .49 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.35 mm [ .249 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
C22.2 No. 182.3-M1987, CSA, UL
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée