Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
8
-
Empilable :
Oui
-
Nombre de positions chargées :
193
-
Nombre de paires :
32
-
Nombre de positions d’alimentation :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
199
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Paires par colonne :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
6
-
Impédance (Ω):
100
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
16
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
Étain-plomb
-
Épaisseur de patte d’accouplement (mm):
.3, .41
-
Épaisseur de patte d’accouplement (in):
.011, .015
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.69, 4.5
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.027, .177
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.05 mm [ .08 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (mm):
.43, .74
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (in):
.016, .029
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (mm):
.15, .2
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (in):
.005, .008
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
Ligne médiane (niveau) (mm):
3.04, 6.09
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.12, .24
-
Matériau du boîtier :
LCP (thermoplastique haute température)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
4.49 mm [ .177 in ]
-
Hauteur de la pile :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
32
-
Méthode d’emballage :
Plateau