Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de positions d’alimentation :
15
-
Nombre de positions du signal :
15
-
Nombre de lignes :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Ressort de verrouillage
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Phénolique GF, Phénolique GF
Dimensions
-
Longueur du produit :
23.24 mm [ .915 in ]
-
Largeur du produit :
14.5 mm [ .57 in ]
-
Hauteur du connecteur :
41.4 mm [ 1.63 in ]
-
Taille du fil (AWG):
30 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.05 – 2
-
Espacement de ligne à ligne :
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
152
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton