Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 58C
-
Type d’accessoire :
Manchon
-
Scellable :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Caoutchouc de silicone
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Compatible avec la taille du contact :
5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]