Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
1
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Configuration du matériau du boîtier :
Boîtier métallique avant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de lignes :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Mince
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Finition du placage de la zone de terminaison pour circuit imprimé :
Mat
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (mm):
.3, .4
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (in):
.011, .015
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (mm):
.3, .4
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (in):
.011, .015
Fixation mécanique
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Jambe de retenue
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP, PA 9T GF
-
Matériau du boîtier :
SPCC
-
Ligne médiane (niveau) :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.4 mm [ .5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
200