Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
Numérique sécurisé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
1.7, 2.43, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.067, .095, .098
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal