Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Corps propre
-
Style de connecteur :
180°
Caractéristiques du corps
-
Type de joint de borne :
Élément d’étanchéité commun
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.64mm
-
Type de borne :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage d’interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.06 mm [ .081 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Taille du fil (mm²):
.82
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.75
-
Recherche de taille de fil (AWG):
18
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE/USCAR-2, USCAR-21
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
7500
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)