Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Espace de contact de 1.8 mm
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
64
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Courant de la bobine (A):
.188
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
2500
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
40
-
Contact limitant le courant continu (A):
35
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
35
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
35
-
Courant nominal du contact (A):
35
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
2.25
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
-
Poids :
30 g [ 1.058 oz ]
-
Type de boîtier :
Résistante au flux et compatible avec le brasage automatique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Agni
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Longueur :
32.51 mm [ 1.28 in ]
-
Largeur :
27.43 mm [ 1.08 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
3 mm [ .118 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Compatible avec la soudure à la vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
30 – 50
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
30 – 35
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30